配套产品
配套产品
Combinables
31
Кожухи
5
型号: 09 45 545 1522
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 15,0m
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 15,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 09 45 545 1522
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 15,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
31
Кожухи
5
产品详情
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 RJ45 Соединитель
  • Соединитель 2 RJ45 Розетка
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 15 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4 x 2 витые пары AWG 26/7
  • Экранирование Экранированный
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура ‌0 ... +60 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
  • Диаметр кабеля 6,1 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель) Желтый
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-2
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 613 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444920
  • GTIN 5713140279704
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较