配套产品
配套产品
Combinables
54
型号: 09 45 151 1120 XL
RJI RJ45 PN Stvb. Cat5, 4p IDC 100pcs.
RJI RJ45 PN Stvb. Cat5, 4p IDC  100pcs.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 PROFINET, 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 151 1120 XL
RJI RJ45 PN Stvb. Cat5, 4p IDC 100pcs.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
54
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje
    PROFINET
    Prosty
  • Cechy Do wszystkich wersji PoE
Wersja
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 4
  • Zawartość opakowania Opakowanie 100 zestawów
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,1 ... 0,32 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Linka
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Drut
  • Średnica zewnętrzna przewodu ‌1,6 mm
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Wilgotność względna 95 % Nie-kondensujący (praca)
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Średnica przewodu 4,5 ... 9 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliamid (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Numer ECHA SCIP d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 16,04 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140224360
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较