Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
26
饰品
1
Osanumero: 09 45 551 1166
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE PoE
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE PoE

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connectors, Female, RJ45, with integrated transformer, With contact spring, Angled, Reflow soldering termination (THR), Contacts: 8
Notes
Compare
Osanumero: 09 45 551 1166
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE PoE
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
26
饰品
1
tuotteen yksityiskohdat
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • 标识 Magnetics
  • 原件 Female
  • 规格
    with integrated transformer
    With contact spring
    Angled
版本
  • 接线方式 Reflow soldering termination (THR)
  • 屏蔽 Fully shielded, 360° shielding contact
  • 针数 8
  • 包装内容 Tape & reel
技术参数
  • 额定电压 60 V DC
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 110
  • 净重 7.1 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140224490
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare