配套产品
配套产品
Combinables
26
饰品
1
型号: 09 45 551 1161
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 带双色LED, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1161
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
饰品
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Identifiering Magnetics
  • Element Hona
  • Specification
    med integrerad transformator
    Med tvåfärgs-LED
    Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • Leveransomfattning Tape & reel
Tekniska egenskaper
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 750
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
Materialprestanda
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 110
  • Nettovikt 8 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140224445
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415