登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
26
Accessories
1
没有可用数据
eShop
...
系列
RJ45 連接器- 浩亭 RJ Industrial®
09 45 551 1163
型号: 09 45 551 1163
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1163
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
Csatlakozók
系列
HARTING RJ Industrial
®
標識
Magnetics
原件
Anya
規格
RJ45
beépített transzformátorral
Könyökös
版本
接線方式
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
屏蔽
Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
針數
8
包裝內容
Szalag és tekercs
技術參數
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
極限溫度
-40 ... +85 °C
插拔次數
≥ 750
防護等級符合IEC 60529
IP20
材料特性
RoHS
konform
ELV 狀態
konform
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
Nem része
REACH 附件XIV 物質
Nem része
REACH SVHC 物質
Nem része
加州 65 號提案物質
Nem része
規格和認證
UL / CSA
UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
認證
DNV GL
商業數據
包裝尺寸
110
淨重
7.1 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140224469
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found