配套产品
配套产品 新
Combinables
26
Accessories
1
型号: 09 45 551 1142
RJI RJ45 jack 10/100Mbit vert. LED gn/ye
RJI RJ45 jack 10/100Mbit vert. LED gn/ye

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 带绿色/黄色LED, 垂直, 带插针弹片, 带集成变压器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 551 1142
RJI RJ45 jack 10/100Mbit vert. LED gn/ye
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
26
Accessories
1
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • 요소 암형
  • 사양
    LED 녹색/황색 적용
    세로
    접촉 스프링 포함
    내장 변압기 구비
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • 차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 컨택트핀 개수 8
  • 패키지 내용 트레이
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 1.5 A
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 절연 저항 >1000 MΩ @ 500 V DC
  • 접점 저항 ≤ 45 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
  • 절연 내력 ≤ 1.5 kV
자재 특성
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 60
  • 총 중량 6 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140061682
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较