配套产品
配套产品
Combinables
26
饰品
1
型号: 09 45 551 1551
RJI RJ45 jack 1Gbit CE biCLED
RJI RJ45 jack 1Gbit CE biCLED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 带双色LED, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1551
RJI RJ45 jack 1Gbit CE biCLED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
饰品
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Identificação Magnetics
  • Elemento Fêmea
  • Especificação
    com transformador integrado
    Com LED bicolor
    Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 8
  • Conteúdo da embalagem Fita e rolo
Características técnicas
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 110
  • Peso líquido 7,1 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140224568
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较