登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
26
Custodie
1
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-kabel connectoren
...
Dataconnectoren
Industrial Ethernet
09 45 551 1100 333
型号: 09 45 551 1100 333
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母头
RJ45, 弯式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.5 A
插针: 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 551 1100 333
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
Custodie
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
HARTING RJ Industrial
®
Element
Vrouwelijk
Specificatie
RJ45
Haaks
Versie
Aansluitmethode
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Afscherming
Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
Aantal contacten
8
Pakketinhoud
Tray
Technische eigenschappen
Nominale stroom
1,5 A
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
steekcycli
≥ 750
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP20
Materiaaleigenschappen
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Taiwan
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140224384
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found