登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
인서트
2
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Pasacables de panel
...
Pasacables de panel de datos
Industrial Ethernet
09 45 805 0000
型号: 09 45 805 0000
RJI coupler housing empty IP 65/67
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 09 45 805 0000
RJI coupler housing empty IP 65/67
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
插芯
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Elemento
Acoplador
Versión
Detalles
Por favor, pida el inserto por separado.
Contenidos del paquete
Carcasas/bases
Membrana de sellado para cable de 6 - 9 mm / 4.5 - 7.5 mm
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67
Diámetro de cable
6 ... 9 mm
4,5 ... 7,5 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Poliamida (PA)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-2
RoHS
conforme
Estado ELV
uyumlu
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
İçermez
Sustancias REACH ANNEX XIV
İçermez
Sustancias REACH SVHC
İçermez
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
40 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140224599
eCl@ss
27.440.190,00
ETIM
EC001264
UNSPSC 24.0
39121409
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide