配套产品
配套产品
型号: 09 45 851 0003
RJI cover for 09458510002
RJI cover for 09458510002

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖套件
适用于订货号 09 45 851 0002
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 851 0003
RJI cover for 09458510002
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серия HARTING RJ Industrial®
  • Тип аксессуара Protection cover set
  • Описание аксессуаров for part number 09 45 851 0002
Версия
  • Крепление 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -20 ... +70 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polyamide (PA)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Grey
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 8.28 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140236004
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
preLink Selection Guide
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较