登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Соединители для передачи данных
Industrial Ethernet
09 45 500 0002
型号: 09 45 500 0002
RJI ground. wire 1,5mm²; AMP+M3 1=10pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
接地电缆
注释
比较
型号: 09 45 500 0002
RJI ground. wire 1,5mm²; AMP+M3 1=10pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Серия
HARTING RJ Industrial
®
Тип аксессуара
Earthing cable
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
1.5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 16
Свойства материала
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
39.5 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140060814
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide