登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Data
...
Rețea Cablaje de sistem
RJ45
20 82 631 1002
型号: 20 82 631 1002
RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 0.2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 20 82 631 1002
RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 0.2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
RJ45
preLink
®
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
RJ45
Conector 2
preLink
®
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
0,2 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x AWG 22/7
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (聚氨酯)
Culoare (cablu)
绿色
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
23,89 g
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140268715
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found