配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0300 0700
Radox 4 GKW-AX 25 qmm
Radox 4 GKW-AX 25 qmm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
高耐燃性, 防油, 耐臭氧
1x 25 mm²
RADOX®
注释
比较
型号: 09 45 600 0300 0700
Radox 4 GKW-AX 25 qmm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Alta resistência a combustíveis
    Resistente ao óleo
    Resistência ao ozônio
Versão
  • Número de núcleos 1
  • Estrutura central 1x 25 mm²
  • Blindagem Não blindado
Características técnicas
  • Tensão Nominal 1.800 V
  • Limitação de temperatura -50 ... +120 °C
  • Diâmetro do cabo 10,2 mm ± 0,3 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) RADOX®
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    BS 6853
    EN 5510
    EN 45545-2
    UNI CEI 11170-3
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444995
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较