配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5068
Reducer M32/M25
Reducer M32/M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
减小的尺寸
金属
尺寸: M32
注释
比较
型号: 19 00 000 5068
Reducer M32/M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Тип аксессуара Reduced size
Технические характеристики
  • Размер M32
  • Уменьшенный размер M25
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 33 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 74122000
  • GTIN 5713140123649
  • eCl@ss 27440201 Adapter plate industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较