Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
16
Combinables
1
Objednací číslo: 97 00 000 4419
S15_PFT_STR-FM_AC_M_CRT_w/o-contacts
S15_PFT_STR-FM_AC_M_CRT_w/o-contacts

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí konektor do panelu
Pro montáž na přední stranu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 97 00 000 4419
S15_PFT_STR-FM_AC_M_CRT_w/o-contacts
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
16
Combinables
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors Size 15
  • Element Panel feed through
  • Specification for front mounting
Version
  • Gender Male
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Number of signal contacts 2
  • Number of power contacts 3
  • PE contact Yes
  • Locking type Toggle locking
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    Housing wall thickness may be max. 5mm with lock nut or >5mm only with earthed metal housing or plastic housing.
  • Pack contents incl. lock nut
Műszaki jellemzők
  • Conductor cross-section (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Pollution degree 3
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage (signal) ‌ 63 V AC/DC
  • Rated impulse voltage (signal) 1.5 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 16 A
  • Rated voltage conductor-earth (Power)
    450 V AC
    600 V DC
  • Rated voltage conductor-conductor (Power) 630 V AC/DC
  • Névleges impulzus feszültség (energiaátvitel) 6 kV
  • Szennyeződési fok (teljesítmény) 3
  • Tightening torque ‌2 Nm Lock nut
  • Limiting temperature -30 ... +90 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Thickness of the panel 1 ... ‌10 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polyamide (PA)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-116
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte