登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriële connectoren/Han
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
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Kabelconnectoren en kabelmodules
33 18 243 0500 065
型号: 33 18 243 0500 065
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 18 243 0500 065
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.5M
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
Type of cable
UL2651 10CX28AWG GRAY FLAT CABLE -40D
Connector 1
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 10P PL2 BULK
Connector 2
SEK FEM. WITH STRAIN REL.CLAMP
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
SEK
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
SEK Vrouwelijke connector
Connector 2
SEK Vrouwelijke connector
Type kabel
Koperkabel (vlak)
Versie
Kabellengte
0,5 m
Aantal kernen
10
Kernstructuur
AWG 28/7
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Grijs
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
326 g
Land van herkomst
India
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140258013
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
下载
HARTING Device Connectivity