登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
66
Tools
4
Accessories
7
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
Board to board konektory
...
Prostřednictvím kabelového připojení
Kabelové konektory a osazené kabely
09 18 526 7813 58U
型号: 09 18 526 7813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 26P PL3 BULK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 26
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
1500个
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 18 526 7813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 26P PL3 BULK
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
66
Tools
4
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
SEK
Prvek
Zásuvka
Verze
Způsob připojení
Zářezový kontakt
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
26
Odlehčení tahu
S třmenem pro odlehčení tahu
Podrobnosti
Pro plochý kabel IDC s roztečí 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Obsah balení
1500 ks
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
2
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
1,27 mm
Jmenovitý proud
2,5 A
Izolační odpor
>10
9
Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 78 N
Odpojovací síla
≤ 78 N
Úroveň vlastností
3
Podle IEC 60603-13
Spojovací cykly
≥ 50
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplastická pryskyřice (PBT)
Barva (vložka)
Šedá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace
F3/I3
Obchodní údaje
Velikost balení
1.500
Hmotnost netto
4,552 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140031555
eCl@ss
27.460.202,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found