15
Tools
4
饰品
3
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 530 6813
型号: 09 18 530 6813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 30P PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 30
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 18 530 6813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 30P PL2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
15
Tools
4
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
连接器
Serier
SEK
Element
母连接器
Version
Termineringsmetode
绝缘置换连接绝缘位移终端
Tilslutningstype
PCB至电缆
Antal kontakter
30
Trækaflastning
应力消除紧固夹
Detaljer
用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
AWG 28/7 - AWG 26/7
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
2
Kontaktafstand (termineringsside)
2.54 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
1.27 mm
Nominel strøm
2.5 A
Isolationsmodstand
>10
9
Ω
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 60 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 60 N
Ydeevneniveau
2
符合 IEC 60603-13 标准
Koblingscyklusser
≥ 250
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
热塑树脂(PBT)
Farve (indsats)
灰色
Materiale (kontakter)
铜合金
Overflade (kontakter)
镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
镍
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jernbaneklassifikation
F3/I3
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
4.66 g
Oprindelsesland
罗马尼亚
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140210837
eCl@ss
27.460.202,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found