登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
Connecteurs carte à carte
...
Par le biais de raccordement par câble
Connecteurs pour cartes
09 18 524 5911
型号: 09 18 524 5911
SEK 18 male STD angled with short levers
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 24
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 18 524 5911
SEK 18 male STD angled with short levers
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
SEK Standard
Elément
Connecteur mâle
Description du contact
coudé
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage à la vague
Type de connexion
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
24
Longueur du raccordement
4,5 mm
Type de verrouillage
Avec leviers courts
Données techniques
Rangées de contacts
2
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,54 mm
Intensité nominale
1 A
Résistance d'isolement
>10
9
Ω
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 48 N
Force d'arrachement
≤ 48 N
Classe de performance
NM 30 (S4)
Cycles de connexion
≥ 250
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique (PBT)
Couleur (d'insert)
Gris
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Épaisseur de la couche
≥ 0,76 µm
Épaisseur de la couche
≥ 30 µinch
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer
F3/I3
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
GTIN
5713140215191
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
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
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较