配套产品
配套产品
Combinables
13
型号: 09 19 530 5323
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 30P PLS4
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 30P PLS4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 30
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
型号: 09 19 530 5323
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 30P PLS4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada SEK Low-profile
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Typ připojení
    PCB deska–kabel
    Základní deska na dceřinou kartu
  • Počet kontaktů 30
  • Délka zakončení 2,9 mm
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1 A
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 60 s)
  • Připojovací síla ≤ 60 N
  • Odpojovací síla ≤ 60 N
  • Úroveň vlastností NM 30 (S4)
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina II (400 ≤ CTI < 600)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice (PCT)
  • Barva (vložka) Béžová
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Tloušťka vrstvy ≥ 0,76 µm
  • Tloušťka vrstvy ≥ 30 µinch
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • GTIN 5713140211957
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较