配套产品
配套产品
Combinables
23
Accessories
4
型号: 09 19 510 6324
SEK-19 SV HT MA LP STR29 10P PL2
SEK-19 SV HT MA LP STR29 10P PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 10
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 19 510 6324
SEK-19 SV HT MA LP STR29 10P PL2
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Accessories
4
产品详情
Identificação
  • Categoria 连接器
  • Série SEK Low-profile
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato 直式
Versão
  • Método de terminação 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Tipo de conexão
    PCB至电缆
    PCB至PCB
  • Número de Pólos 10
  • Comprimento de terminal 2.9 mm
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2.54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s)
  • Força de inserção ≤ 20 N
  • Força de retirada ≤ 20 N
  • Nível de desempenho
    2
    符合 IEC 60603-13 标准
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
Propriedades do material
  • Material (inserto) 热塑性树脂(PCT)
  • Cor (inserto) 米色
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 1,62 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140036598
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较