配套产品
配套产品 新
Combinables
17
型号: 09 19 516 7924
SEK-19 SV HT MA STD STR29 16P PL3
SEK-19 SV HT MA STD STR29 16P PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 16
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
型号: 09 19 516 7924
SEK-19 SV HT MA STD STR29 16P PL3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
17
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat SEK Standard
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (THR)
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 16
  • Lezárás hossz 2.9 mm
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Benyomási erő ≤ 48 N
  • Kihúzási erő ≤ 48 N
  • Teljesítményszint
    3
    acc. to IEC 60603-13
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport II (400 ≤ CTI < 600)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin (PCT)
  • Színes (betét) Beige
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 6.23 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140037038
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)