PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 18 016 7008
型号: 09 18 016 7008
ROUND CABLE NON SHIELDED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 016 7008
ROUND CABLE NON SHIELDED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Element
Bulkkabels
Specificatie
Niet gemonteerd
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
30,48 m
Aantal kernen
16
Kernstructuur
AWG 28/7
Afscherming
Niet-afgeschermd
Technische eigenschappen
Impedantie
100 Ω
Beperkt de temperatuur
-30 ... +75 °C niet-verplaatst
-20 ... +75 °C verplaatst
Geleiderweerstand bij 20 °C
≤216 Ω/km
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Grijs
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
UL 1581
UL PLCC, CL2
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
2.023,1 g
Nettogewicht
60 g/m
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85444993
GTIN
5713140024618
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08