配套产品
配套产品
型号: 09 18 009 7001
RIBBON CABLE
RIBBON CABLE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 009 7001
RIBBON CABLE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 요소 Bulk cables
  • 사양 Not assembled
  • 케이블 유형 Copper cable (flat)
버전
  • 케이블 길이 30.48 m
  • 코어 개수 9
  • 코어 구조 AWG 28/7
기술적 특성
  • 제한 온도
    -30 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
  • 임피던스 ‌100 Ω
  • 절연 저항, 20 °C에서 ≥ 20 MΩ x km
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 720.5 g
  • 총 중량 ‌ 16 g/m
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444993
  • GTIN 5713140024229
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较