配套产品
配套产品
型号: 09 18 026 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 26P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 26P 30,48m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
非卤化
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 026 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 26P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Elem Bulk cables
  • Specifikáció Not assembled
  • Kábeltípus Copper cable (flat)
Verzió
  • Kábelhossz 30.48 m
  • Kábel erek száma 26
  • Magfelépítés AWG 28/7
Műszaki jellemzők
  • Impedancia 110 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) Non-halogenated
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UL 1581
    UL 758
  • Jóváhagyások CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,611.5 g
  • 净重 ‌ 48 g/m
  • 原产国 USA
  • 欧洲海关关税号 85444993
  • GTIN 5713140024878
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较