配套产品
配套产品
型号: 09 18 050 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 50P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 50P 30,48m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
非卤化
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 050 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 50P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 线缆
  • 规格 不组装
  • 电缆类别 铜质电缆 扁平
版本
  • 电缆长度 30.48 m
  • 芯数 50
  • 芯结构 AWG 28/7
技术参数
  • 电阻抗 110 Ω
  • 极限温度
    -40 ... +105 °C 未移动
    -20 ... +105 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) 非卤化
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    UL 1581
    UL 758
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2,948 g
  • 净重 ‌ 91 g/m
  • 原产国 美国
  • 欧洲海关关税号 85444993
  • GTIN 5713140025257
  • eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609