Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 160 2002 200
型号: 33 28 160 2002 200
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 28 160 2002 200
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 20m
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
Tipo de cabo
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Conector 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
Conector 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
HARTING T1 Industrial
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
HARTING M12 T1 Industrial Reto
Sobreinjetado
Conector 2
HARTING T1 Industrial
Sobreinjetado
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Descrição do cabo
Retardante de chama
Resistente ao óleo
Livre de halógenos
Versão
Comprimento do cabo
20 m
Número de núcleos
2
Estrutura central
1x 2x AWG 22/7
Número de Pólos
2
Características técnicas
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
60 V AC
Características de transmissão
600 MHz Largura de banda
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Resistência de blindagem
≤ 100 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +80 °C não movido
-25 ... +80 °C movido
Ciclos de conexão
≥ 100
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67
IP20
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV (contato-contato)
2,25 kV (contato-terra)
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Amarelo
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Número ECHA SCIP
9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (fonte de alimentação remota via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
EN 60811-404 Resistência ao óleo
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
eCl@ss
27.060.307,00