登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Op maat gemaakte oplossingen
Siemens Systeemkabels
...
Systeemkabels voor frequentieomvormers
Motorkabel
61 83 401 0221 00
型号: 61 83 401 0221 00
Seal insert 9-13mm 1=10pcs Y-Junct.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆密封圈
夹持范围: 9 ... 13 mm
热塑性塑料
红色
注释
比较
型号: 61 83 401 0221 00
Seal insert 9-13mm 1=10pcs Y-Junct.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Type accessoire
Kabelafdichting
Technische eigenschappen
Klembereik
9 ... 13 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (accessoires)
Thermoplastisch
Kleur (accessoires)
Rood
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
有
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
37 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
84849000
GTIN
5713140274051
eCl@ss
27.140.807,00
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found