电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
光纤
09 57 407 0001 000
型号: 09 57 407 0001 000
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
插针: 4
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 407 0001 000
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
LC duplex
上壳/底座系列
Han A
®
原件
电缆连接器
插针类型
LC插针
插针端子介绍
多模
上壳/底座类型
上壳
上壳/底座介绍
直式
版本
尺寸
3 A
针数
4
技术参数
极限温度
-40 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(b) / 6(b)-II:
铅作为铝中的合金元素,含铅量高达 0.4% / 铅是出于易于加工目的而加入铝中的合金元素,含铅量高达 0.4%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
156 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140072619
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found