配套产品
配套产品
System Cables
7
型号: 09 57 568 0511 000
Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF
Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装
插针: 5
上壳
尺寸: 3 A
材料: 压铸铝
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 568 0511 000
Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Cavi assemblati
7
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie LC duplex
  • Identificatie Hybride
  • Series van de kappen/behuizingen Han A®
  • Element Paneeldoorvoer
  • Type contact LC contact
  • Beschrijving van het contact Singlemode
  • Type kap/behuizing Kap
Versie
  • Grootte 3 A
  • Aantal contacten 5
  • Aantal voedingscontacten 3
  • Aantal speciale contacten 2x (FO) Glasvezeloptiek-contact
  • Specificatie van speciale contacten (FO) Glasvezeloptiek-contact
  • Contactconfiguratie V+, GND, V-
Technische eigenschappen
  • Nominale spanning (voeding) ‌ 300 V DC
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 89,5 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140072824
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408