配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
8
型号: 09 46 295 4031
Set PP Met. PFT 4pol 48V/12A cage clamp
Set  PP Met. PFT 4pol 48V/12A cage clamp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装设置
笼式弹片接线
额定电流: ‌12 A
插针: 4
Easy Install
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 46 295 4031
Set PP Met. PFT 4pol 48V/12A cage clamp
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
8
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificatie Power
  • Element Paneelvoedingsdoorvoerset
  • Beschrijving van kap/behuizing Easy Install
Versie
  • Aansluitmethode Kooiklemafsluiting
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 4
  • Vergrendelingstype PushPull
  • Pakketinhoud isolatielichaam, kap en geïntegreerde afdichting
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 1,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 16 ... AWG 14
  • Nominale stroom ‌ 12 A
  • Nominale spanning 48 V
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Metaal
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 36 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140065420
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较