登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
2
Tools
3
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Board to cable connectors
Power and signal connectors
09 46 295 4430
型号: 09 46 295 4430
Set PP Met. PFT 4pol.48V/12A, crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装设置
压接针
额定电流: 12 A
插针: 4
Easy Install
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 46 295 4430
Set PP Met. PFT 4pol.48V/12A, crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
2
Tools
3
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
连接器
Series
HARTING PushPull (V4)
Identification
Power
Element
面板安装设置
Description of hood/housing
Easy Install
Version
Termination method
压接针
Shielding
无屏蔽
Number of contacts
4
Locking type
PushPull
Pack contents
绝缘件、上壳和一体式密封件
Technical characteristics
Conductor cross-section
1.5 mm²
Conductor cross-section
AWG 16 ... AWG 14
Wire outer diameter
≤2.9 mm
Rated current
12 A
Rated voltage
48 V
Rated impulse voltage
1.5 kV
Pollution degree
3
Stripping length
5 mm 芯数
30 mm 电缆外被
Limiting temperature
-40 ... +70 °C
Mating cycles
≥ 750
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
Material properties
Material (hood/housing)
金属
Colour (hood/housing)
黑色
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
有
REACH SVHC substances
铅
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
镍
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvals
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
26 g
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140065437
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide