配套产品
配套产品
型号: 61 04 401 2639 00
Set Q2/0 AS male 2,5-6mm²
Set Q2/0 AS male 2,5-6mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Комплекты соединителей
Вилка
Ассортимент зажимов: 6 ... 12 mm
注释
比较
型号: 61 04 401 2639 00
Set Q2/0 AS male 2,5-6mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Комплекты соединителей
  • Серия Han® Q
  • Название 2/0
Версия
  • Тип Вилка
  • Области применения Выход постоянного тока
  • Содержимое упаковки
    Кабельный кожух
    Вилочная вставка
    Уплотнительная вставка
    Кабельный сальник
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 2,5 ... 6 mm²
  • Ассортимент зажимов 6 ... 12 mm
Свойства материала
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140274099
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较