配套产品
配套产品
型号: 61 04 401 2651 00
Set Q4/0 m crimp 2,5mm² 6-12mm
Set Q4/0 m crimp 2,5mm² 6-12mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
公头
夹持范围: 6 ... 12 mm
注释
比较
型号: 61 04 401 2651 00
Set Q4/0 m crimp 2,5mm² 6-12mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Zestawy złączy
  • Seria Han® Q
  • Identyfikacja 4/0
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Zakres zastosowań Wyjście zasilania DC
  • Zawartość opakowania
    Obudowa wtyczki
    Wkład męski
    2x kontakty męskie Han® C
    Uszczelka wkładu
    Dławnica kablowa
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 2,5 mm²
  • Zakres zaciskania 6 ... 12 mm
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ba9f6f96-3ce5-4eaf-9782-1859ca585f85
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 47,6 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140274105
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较