配套产品
配套产品
型号: 61 04 401 2638 00
Set Q4/2 f AS QL 2,5-6mm² 14-17mm
Set Q4/2 f AS QL 2,5-6mm² 14-17mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
夹持范围: 14 ... 17 mm
注释
比较
型号: 61 04 401 2638 00
Set Q4/2 f AS QL 2,5-6mm² 14-17mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタセット
  • 製品シリーズ Han® Q
  • 名称 4/2
バージョン
  • ジェンダー メス
  • アプリケーション分野 パワーケーブル
  • 梱包内容
    フード
    メスインサート
    シールインサート
    ケーブルグランド
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 2.5 ... 6 mm²
  • クランプ可能範囲 14 ... 17 mm
材質
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140274150
  • eCl@ss 27,440,113.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较