29
饰品
2
没有可用数据
eShop
Interfaces do operador
Serviço de interface
...
Han-Port
®
Quadros
39 50 000 0100
型号: 39 50 000 0100
Single Frame, Ni plated, plastic cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
框架
单, 金属版本,镀镍(导电), 透明塑料保护盖
压铸锌
注释
比较
型号: 39 50 000 0100
Single Frame, Ni plated, plastic cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
29
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Soquetes
Linhas de carcaças/bases
Han-Port
®
Elemento
Quadros
Especificação
Individual
Versão metálica, niquelado (eletricamente condutora)
Tampa plástica transparente
Características técnicas
Limitação de temperatura
-10 ... +60 °C
Temperatura de armazenamento
-25 ... +60 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)
Superfície alisada
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
210,37 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140154759
eCl@ss
27.182.810,00
ETIM
EC002617
UNSPSC 24.0
39121321
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
IGES
STEP
WRL
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found