系统电缆
1
没有可用数据
eShop
...
系列
尺寸 15
21 34 290 0641 050
型号: 21 34 290 0641 050
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 290 0641 050
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系統電纜
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
5+PE 1,5mm² PUR black
连接器1
Size 15 6pole female straight overmolded
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren Maat 15
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan één zijde
Connector 1
Maat 15
Vrouwelijk Recht
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
5 m
Aantal kernen
6
Kernstructuur
6x 1,5 mm²
Technische eigenschappen
Nominale stroom (signaal)
10 A
Nominale spanning (signaal)
63 V AC/DC
Nominale stroom (voeding)
13 A
Nominale spanning (voeding)
600 V AC
Beperkt de temperatuur
-25 ... +80 °C
Kabeldiameter
9 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Zwart
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140816329
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found