配套产品
配套产品 新
Combinables
2
Peça de reposição
2
Carcaças/Bases
145
型号: 09 70 006 2817
Staf 06 Pos. F Insert Screw
Staf 06 Pos. F Insert Screw

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 6
导体截面积: 1.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 70 006 2817
Staf 06 Pos. F Insert Screw
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
Peça de reposição
2
Carcaças/Bases
145
产品详情
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Staf®
  • Especificação Inserto com parafuso de fixação com vedação
Versão
  • Método de terminação Terminação parafusada
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho 3 A
  • Número de Pólos 6
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 1,5 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão Nominal 25 V
  • Tensão Nominal
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensão nominal de impulso 0,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 50 V
  • Tensão nominal conforme CSA 50 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 2 mΩ
  • Torque de aperto ‌0,25 Nm Parafuso de contato M3
  • Recommended screw driver Slotted 0.4 x 2.5
  • Limitação de temperatura -40 ... +100 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) 聚酰胺 (PA)
  • Cor (inserto) 黑色
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos) 镀银
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 HB
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exceções RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Status ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 有
  • Substâncias REACH SVHC 铅
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 有
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    铅
    镍
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 16,45 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140102903
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522