登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
备件
2
上売/底座
103
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Вставки Monobloc
...
Для промышленного применения
Для токов силой до 16 А
09 70 020 2817
型号: 09 70 020 2817
Staf 20 Pos. F Insert Screw
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
尺寸: 16 A
插针: 20
导体截面积: 1.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 70 020 2817
Staf 20 Pos. F Insert Screw
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
備件
2
上殼/底座
103
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Контактные вставки
Серия
Staf
®
Версия
Метод подключения
Винтовое подключение
Тип
Розетка
Размер
16 A
Число контактов
20
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
1,5 mm²
Номинальный ток
10 A
Номинальное напряжение
25 V
Номинальное напряжение
25 V AC
60 V DC
Номинальное импульсное напряжение
0,8 kV
Степень загрязнения
3
Номинальное напряжение согласно CSA
50 V
Номинальное напряжение, согласно CSA
50 V
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 2 mΩ
Момент затяжки
0,25 Nm Винт контакта M3
Предельная температура
-40 ... +100 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Полиамид (ПА)
Цвет (контактная вставка)
Черный
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Посеребренные
Группа горючести материала согласно UL 94
HB
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
40 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140570450
eCl@ss
27.440.205,00
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Staf®