配套产品
配套产品
Combinables
9
Accessories
1
型号: 39 50 001 0004
Plug socket module USA/Japan (NEMA 5-15)
Plug socket module USA/Japan (NEMA 5-15)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插座
手指保护
美国, 日本
螺栓接线
‌15 A
125 V AC
‌60 Hz
导体截面积: 2.5 mm²
热塑性塑料
注释
比较
型号: 39 50 001 0004
Plug socket module USA/Japan (NEMA 5-15)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Jack
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han-Port®
  • Element Jack
  • Specification Fingersäker
Version
  • Förbindningsmetod Skruvterminering
  • Applikationsområde
    USA
    Japan
Förbindningsdata
  • Försörjningsspänning 125 V AC
  • Märkström ‌ 15 A
  • Nominell frekvens ‌ 60 Hz
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 2.5 mm²
  • Installationsdjup 30 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Termoplast
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 80,775 g
  • Ursprungsland Ungern
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140154896
  • eCl@ss 27.144.042,00
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406