线缆
  • 通过铜线或光纤传输数据
  • 数据和电源组合
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 2x G50 / 125 µm
      2
    • 3x 2.5 mm²
      7
    • 4x 1.5 mm²
      9
    • 4x 2x AWG 26/7
      9
    • 4x AWG 22/7
      5
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 12 mm
      5
    • 12.6 mm
      2
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      9
    • ‌ 10 Mbit/s
      14
    • ‌ 100 Mbit/s
      14
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      9
    • ‌ 5 Gbit/s
      4
  • 测试电压U r.m.s.
    Select a value Reset filter
    • 0.7 kV
      4
  • 传输特性
    Select a value Reset filter
    • Cat. 5 D 级:到 100 MHz
      5
    • Cat. 5e D 级:到 100 MHz
      5
    • Cat. 6 E 级,到 250 MHz
      4
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 系统布线
      16
16 products (of 16)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0