Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 20 88 821 0300
System Cable Han-Q8/0/Thermoplast
System Cable Han-Q8/0/Thermoplast

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 30 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 20 88 821 0300
System Cable Han-Q8/0/Thermoplast
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han® Q
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 Han® Q 8/0
  • Konektor 2 Han® Q 8/0
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 30 m
  • Počet žil 6
  • Uspořádání vodičů 6× 2,5 mm²
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
    -15 ... +80 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 7.600 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140244641
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte