配套产品
配套产品
型号: 20 88 641 1015
Systemkab.Han-Q4/2 5x4qmm Sti+Bu 1,5m
Systemkab.Han-Q4/2 5x4qmm Sti+Bu 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 20 88 641 1015
Systemkab.Han-Q4/2 5x4qmm Sti+Bu 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® Q
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 Han® Q 4/2
  • 连接器2 Han® Q 4/2
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1.5 m
  • 芯数 6
  • 芯结构 4/2x 4 mm²
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 635 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140244535
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较