Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Carcase/prize
1
Artikelnummer: 09 45 281 2813
T1 Indus. jack AH-IP20 long, w/o adapter
T1 Indus. jack AH-IP20 long, w/o adapter

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Leiterplattensteckverbinder
gewinkelt, lange Ausführung
Reflowlötanschluss (THR)
Bemessungsstrom: ‌4 A
Kontakte: 2 + Schirmung
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 281 2813
T1 Indus. jack AH-IP20 long, w/o adapter
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Carcase/prize
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING T1 Industrial
  • Komponente Leiterplattensteckverbinder
  • Beschreibung
    gewinkelt
    lange Ausführung
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (THR)
  • Geschlecht Buchse
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 2
  • weitere Kontakte + Schirmung
  • Lieferumfang 350 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften 4 GHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Schirmwiderstand ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 1.000
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Prüfspannung UDC
    1 kV (Kontakt-Kontakt)
    2,25 kV (Kontakt-Masse)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (Fernspeisung mittels PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 350
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140899568
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen