配套产品
配套产品
型号: 09 99 000 0875
Torque Driver Han 3A, 4A, Q5/0, Staf
Torque Driver Han 3A, 4A, Q5/0, Staf

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
扭矩工具
Han® 3 A, Han® 3 A Push-In, Han® Q 5/0, Staf®
注释
比较
型号: 09 99 000 0875
Torque Driver Han 3A, 4A, Q5/0, Staf
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Verktyg
  • Verktygstyp Verktyg för åtdragningsmoment
  • Verktygsbeskrivning
    Han® 3 A
    Han® 3 A Push-In
    Han® Q 5/0
    Staf®
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment 0.25 Nm
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 135 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 82054000
  • GTIN 5713140278776
  • eCl@ss 21.049.090,00
  • UNSPSC 24.0 27110000
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较