配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 58 013 1022
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CND
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 13
铜合金 镀银
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 013 1022
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CND
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터 세트
  • 제품 시리즈 HARTING UIC
  • 식별 UIC 558
  • 요소 커넥터 세트
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 컨택트핀 개수 13
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x Pg 21
  • 상세설명
    크림프 접점 별도 포함
    전선관 부품은 따로 주문하십시오.
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.75 ... 1 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • 정격 전류 ‌ 10 A
  • 정격 전압 60 V
  • 절연 저항 >107 Ω
  • 접점 저항 ≤ 4 mΩ
  • 탈피 길이 5 mm
  • 제한 온도 -50 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 10,000
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K 체결 조건
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • 재료 (후드/하우징)
    폴리아미드 (PA)
    강화 유리섬유
  • 컬러 (후드/하우징) 검정색
  • 재료 (실) 실리콘
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
상세명세 및 승인
  • 사양
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 카테고리 2
    IEC 60529
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 320 g
  • 원산지 인도
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140190153
  • eCl@ss 27,440,115.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413