Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Artikelnummer: 09 58 013 1011
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connectorsets
Met kabelwartel
Mannelijk
Krimpaansluiting
Polyamide (PA)
Zwart
Contacten: 13
Koperlegering Verguld
Dwarsdoorsnede geleider: 0.75 ... 1 mm²
Nominale stroom: ‌10 A
Polyamide (PA), Met glasvezel versterkt
Beschermingsgraad: IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 aangesloten toestand
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 58 013 1011
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectorsets
  • Serie HARTING UIC
  • Identificatie UIC 558
  • Element Connectorsets
  • Specificatie Met kabelwartel
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 13
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x Geïntegreerd
  • Details Krimpcontacten afzonderlijk inbegrepen
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,75 ... 1 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 60 V
  • Isolatieweerstand >107 Ω
  • Contactweerstand ≤ 4 mΩ
  • Striplengte 5 mm
  • Beperkt de temperatuur -50 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 10.000
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 aangesloten toestand
  • Klembereik 12,9 ... 13,6 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verguld
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • Materiaal (afdichting) Silicone
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categorie 2
    IEC 60529
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 359 g
  • Land van herkomst India
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140190122
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare