登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Endüstriyel yuvarlak konnektörler
...
Seri
HARTING UIC
09 58 013 1001
型号: 09 58 013 1001
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
带电缆紧固件
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 13
铜合金 镀镍
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: 10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 013 1001
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektör setleri
Seri
HARTING UIC
Tanımlama
UIC 558
Eleman
Konnektör setleri
Teknik özellikler
Kablo rakorlu
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Kontak sayısı
13
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x Entegre
Ayrıntılar
Krimp kontakları ayrı olarak eklemiştir
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,75 ... 1 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 18 ... AWG 17
Nominal akım
10 A
Çalışma Gerilimi
60 V
Yalıtım direnci
>10
7
Ω
Kontak direnci
≤ 4 mΩ
Sıyırma uzunluğu
5 mm
Sıcaklık sınırlaması
-50 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 10.000
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K birleştirme durumu
Kelepçeleme aralığı
12,9 ... 13,6 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Nikel kaplı
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Poliamid (PA)
Fiberglas takviyeli
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
Siyah
Malzeme (conta)
Silikon
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Kategori 2
IEC 60529
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
354 g
Menşei ülkesi
Hindistan
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140190108
eCl@ss
27.440.115,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found