登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
6
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Industrie-Rundsteckverbinder
...
Baureihen
HARTING UIC
09 58 013 1014
型号: 09 58 013 1014
UIC 558 13PIN SOCKET DUMMY KIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
盲孔套件
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 013 1014
UIC 558 13PIN SOCKET DUMMY KIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder-Sets
Baureihe
HARTING UIC
Bezeichnung
UIC 558
Komponente
Steckverbinder-Sets
Beschreibung
Dummy Kit
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Buchse
Technische Kennwerte
Isolationswiderstand
>10
7
Ω
Anzugsdrehmoment
5 Nm Befestigungsschrauben M6
Grenztemperatur
-50 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 10.000
Schutzart nach IEC 60529
IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im gesteckten Zustand
IP67 im ungesteckten Zustand & geschlossener Kappe
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
聚酰胺 (PA)
Farbe Einsatz
schwarz
Werkstoff Gehäuse
压铸铝
防腐蚀
Oberfläche Gehäuse
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse
RAL 7035 (lichtgrau)
Werkstoff Dichtung
Silikon
Werkstoff Verriegelung
Edelstahl
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
不包含
Normen und Zulassungen
Normen
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
678 g
Ursprungsland
Indien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140190184
eCl@ss
27440115 Rundsteckverbinder (Set)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found