Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Objednací číslo: 09 58 018 1002
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CND

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sady konektorů
Male
Krimpování
Polyamid (PA)
Černá
Kontakty: 18
Slitina mědi Niklováno
Průřez vodiče: 0.75 ... 1 mm²
Jmenovitý proud: ‌10 A
Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny
Stupeň krytí: IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 58 018 1002
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Detaily produktu
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC 558
  • 原件 连接器组
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 18
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x Pg 21
  • 详细资料
    压接针单独封装
    请单独订购波纹管部件。
技术参数
  • 导体截面积 0.75 ... 1 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 60 V
  • 绝缘阻抗 >107 Ω
  • 接触电阻 ≤ 4 mΩ
  • 剥线长度 5 mm
  • 极限温度 -50 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀镍
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座)
    黑色
    RAL 3020(交通红)
  • 材料(密封件) 硅酮
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 210 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190214
  • eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte